Mit seiner einzigartigen Kombination aus großem Arbeitsvolumen und extrem kompakten Legeköpfen ist Robotic FP™ zum Roboter der Wahl geworden, um enge, konkave Formen und aufwendige, konvexe Geometrien zu legen.
Robotic FP™ kann eine Vielzahl von faserverstärkten Materialien positionieren, von den gebräuchlichsten bis hin zu den anspruchsvollsten, darunter Epoxide, BMI, Thermoplaste, Kohlefaser, Glasfaser und andere.
Konfiguration:
- Erhältlich sowohl in direkter als auch in umgekehrter kinematischer Konfiguration von sechs bis acht Achsen
- Erhältlich in 4 bis 16 Faserschichtarten (1/8 Zoll, 1/4 Zoll oder 1/ 2 Zoll breit)
- Hybrid-Ausführung: Zusätzlich zur Faserpositionierung auch Bandverlegung, Beschnitt und automatische Prüfung
- Siemens-Steuerung 840D SL und Sinumerik One
- Programmierung, Simulation, Optimierung und Diagnose werden mithilfe von Ingersoll-eigener Software durchgeführt.
Wirtschaftszweige:
- Luft- und Raumfahrt
- Schiffbau