Additive Fertigungsmaschinen

MasterPrint® ist die branchenführende Lösung von Ingersoll Machine Tools
für die additive Fertigung langlebiger, breiter und hoher thermoplastischer Teile mit komplexen Geometrien.

Der MasterPrint® wurde im Entwicklungszentrum des Unternehmens in Rockford (Illinois) entworfen, gebaut und getestet. Er ist derzeit der größte 3D-Drucker der Welt, arbeitet schnell, zuverlässig und kosteneffizient und verfügt über einen fünfachsigen Fräskopf für Nachbearbeitungsvorgänge. MasterPrint® kann Teile aus geschnittenen Fasern owohl aus geschnittenen Fasern als auch aus Endlosfilamenten 3D-drucken und fräsen. Er kann auch bereits vorhandene Werkstücke überdrucken. MasterPrint® Continuous Filament ist als Portal- und Roboterkonfiguration erhältlich, jeweils mit Siemens-Steuerung 840D. 

MasterPrint® senkt die Kosten und rationalisiert den Herstellungsprozess. Große Teile werden gedruckt und dann mit der gleichen Maschine bearbeitet und in ihre endgültige Form gebracht. Die Herstellungskosten können um 75 % gesenkt und die Durchlaufzeiten von Monaten auf Tage verkürzt werden. MasterPrint® ist als Hybrid mit mehreren Modulen erhältlich, die unter demselben Portal betrieben werden.

MasterPrint® 3X

MasterPrint® 3X ist die branchenführende Lösung von Ingersoll Machine Tools für die additive Fertigung langlebiger, breiter und hoher thermoplastischer Teile mit komplexen Geometrien.

MasterPrint® Linear

MasterPrint® Linear ist der neueste Zuwachs zur MasterPrint® Familie von Ingersoll Machine Tools, die Ihrem Unternehmen den Einstieg in die additive Fertigung großer Stückzahlen ebnet.

MasterPrint® Robotic

MasterPrint® Robotic ist ein Zuwachs der Roboterbaureihe für additive Fertigung von Ingersoll Machine Tools. Er bietet Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, große Verbundwerkstoffteile aus einem Stück nahtlos zu programmieren, zu simulieren, in 3D zu drucken und zu fräsen.