MasterPrint® Linear

MasterPrint® Linear ist der neueste Zuwachs zur MasterPrint® Familie von Ingersoll Machine Tools, die Ihrem Unternehmen den Einstieg in die additive Fertigung großer Stückzahlen ebnet.

Mit seinem neuartigen, schlanken Positionierer erfordert MasterPrint® Linear weniger Standfläche und leichtere Fundamente, was die Risiken und Investitionen Ihres Unternehmens verringert. An den Kernfunktionen des MasterPrint® 3X (großes Volumen, Druck aus jedem Winkel, Siemens-Steuerung) gibt es keine Abstriche.

Mit dem MasterPrint® Linear kann Ihr Unternehmen:

  • aus einem Winkel drucken
  • aus variablen Winkeln extragroße Verbundteile in einem einzigen Stück drucken

MasterPrint® Linear ermöglicht sowohl die schnelle Herstellung von Prototypen als auch die Fertigung langlebiger Formteile für Raum-, Luft- und Seefahrt. Er kann aber auch einen breiteren Markt bedienen, wenn breite und hohe Teile kostengünstig, schnell und zuverlässig zu drucken sind.
Die MasterPrint®-Produktfamilie verändert die herkömmliche Art und Weise der Beschaffung und Herstellung extragroßer Werkzeuge grundlegend durch:

  • die Verkürzung der Vorlaufzeit von Monaten auf Wochen
  • die Senkung der Herstellungskosten um 90 % (ohne Schneiden, Schweißen und Spannungsentlastung und mit minimalem Fräsen und Montieren)
  • die schnelle Prototypenherstellung provisorischer Werkzeuge für kurze Programme und Vorproduktionsläufe
  • das Überdrucken, Nachfräsen, Ausbessern und Wiederverwenden vorhandener 3D-gedruckter Werkzeuge
  • die Auswahl der für Ihre 3D-Druck-Anwendung am besten geeigneten Polymere

MasterPrint® Linear arbeitet mit den Siemens-Steuerungen 840D SL und Sinumerik One – bekannt als bediener – und wartungsfreundliche Industriestandards.
Programmierung, Simulation, Optimierung und Diagnose werden mit geschützter Ingersoll-Software durchgeführt.


Wirtschaftszweige: 

  • Raumfahrt
  • Luftfahrt
  • Seefahrt
  • Automobil

 

Alle Produkte
MasterPrint® 3X

MasterPrint® 3X ist die branchenführende Lösung von Ingersoll Machine Tools für die additive Fertigung langlebiger, breiter und hoher thermoplastischer Teile mit komplexen Geometrien.

MasterPrint® Linear

MasterPrint® Linear ist der neueste Zuwachs zur MasterPrint® Familie von Ingersoll Machine Tools, die Ihrem Unternehmen den Einstieg in die additive Fertigung großer Stückzahlen ebnet.

MasterPrint® Robotic

MasterPrint® Robotic ist ein Zuwachs der Roboterbaureihe für additive Fertigung von Ingersoll Machine Tools. Er bietet Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, große Verbundwerkstoffteile aus einem Stück nahtlos zu programmieren, zu simulieren, in 3D zu drucken und zu fräsen.