MasterPrint® Robotic

MasterPrint® Robotic ist ein Zuwachs der Roboterbaureihe für additive Fertigung von Ingersoll Machine Tools. Er bietet Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, große Verbundwerkstoffteile aus einem Stück nahtlos zu programmieren, zu simulieren, in 3D zu drucken und zu fräsen.

MasterPrint® Robotic verändert die herkömmliche Art und Weise der Beschaffung und Herstellung extragroßer Werkzeuge grundlegend durch:

  • Verkürzung der Vorlaufzeit von Monaten auf Wochen
  • Reduzierung der Herstellungskosten um 90 % (ohne Schneiden, Schweißen, Spannungsentlastung, mit minimalem Fräsen und Montieren)
  • Schnelle Prototypenherstellung provisorischer Werkzeuge für kurze Programme und Vorserienläufe
  • Überdrucken, Nachfräsen, Verbessern, Wiederverwenden bestehender 3D-gedruckter Werkzeuge
  • Auswahl und 3D-Druck der für Ihre Anwendung am besten geeigneten Polymere


Konfiguration:

  • Erhältlich als Hybrid mit mehreren Modulen, die mit demselben Roboter betrieben werden: 3D-Drucken, Fräsen, Faserplatzierung, Bandverlegung, Inspektion, Beschnitt
  • Siemens-Steuerung 840 D und Sinumerik One
  • Ingersoll-eigene Software für Programmierung, Simulation, Optimierung und Diagnose


Wirtschaftszweige:

  • Luft- und Raumfahrt
  • Schiffbau


Technische Daten:

Arbeitsvolumen ab1,7 m lang – 1,7 m hoch – 1,0 m breit
Extruder-Durchsätzevon 20 lbs/h bis 150 lbs/h, gespeist von einer gleich großen Trockneranlage

 

Alle Produkte
MasterPrint® 3X

MasterPrint® 3X ist die branchenführende Lösung von Ingersoll Machine Tools für die additive Fertigung langlebiger, breiter und hoher thermoplastischer Teile mit komplexen Geometrien.

MasterPrint® Linear

MasterPrint® Linear ist der neueste Zuwachs zur MasterPrint® Familie von Ingersoll Machine Tools, die Ihrem Unternehmen den Einstieg in die additive Fertigung großer Stückzahlen ebnet.

MasterPrint® Robotic

MasterPrint® Robotic ist ein Zuwachs der Roboterbaureihe für additive Fertigung von Ingersoll Machine Tools. Er bietet Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, große Verbundwerkstoffteile aus einem Stück nahtlos zu programmieren, zu simulieren, in 3D zu drucken und zu fräsen.