MasterPrint® 3X ist die neue Maschinenbaureihe zur additiven Fertigung von Ingersoll Machine Tools. Sie bietet Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, extragroße Verbundwerkstoffteile aus einem Stück nahtlos zu programmieren, zu simulieren, in 3D zu drucken und zu fräsen.
MasterPrint® 3X verändert die herkömmliche Art und Weise der Beschaffung und Herstellung extragroßer Werkzeuge grundlegend durch:
- Verkürzung der Vorlaufzeit von Monaten auf Wochen
- Reduzierung der Herstellkosten um 90 % (ohne Schneiden, Schweißen und Spannungsentlastung, mit minimalem Fräsen und Montieren)
- Schnelle Prototypenherstellung provisorischer Werkzeuge für kurze Programme und Vorserienläufe
- Überdrucken, Nachfräsen, Verbessern, Wiederverwenden bestehender 3D-gedruckter Werkzeuge
- Auswahl und 3D-Druck der für Ihre Anwendung am besten geeigneten Polymere
Konfiguration:
- Erhältlich als Hybrid mit mehreren Modulen, die unter demselben Portal betrieben werden: 3D-Drucken, Fräsen, Faserplatzierung, Bandverlegung, Inspektion, Beschnitt
- Siemens-Steuerung 840 D und Sinumerik One
- Ingersoll-eigene Software für Programmierung, Simulation, Optimierung und Diagnose
Wirtschaftszweige:
- Luft- und Raumfahrt
- Schiffbau
Technische Daten
| Arbeitsvolumen ab | X 6 m – Y 4 m – Z 2 m |
|---|
| Extruder-Nenndurchsatz | von 70 kg/h bis 450 kg/h, gespeist von einer gleich großen Trocknerausrüstung |
|---|
Fünfachsiger Fräskopf bringt 25 kW Leistung und hat eine Drehzahl von max. 18.000 U/min | HSK 63A |
|---|