Verbundstofffertigung

Der Geschäftsbereich bietet das Ingersoll-Sortiment von Verbundwerkstoff-Fertigungsmaschinen an, das für die Herstellung komplexer und ultrahochleistungsfähiger Verbundwerkstoffteile wie etwa Flugzeugtragflächen entwickelt wurde.

Mongoose™ ist die legendäre Faserpositionierungsmaschine von Ingersoll Machine Tools, die erstmals im Jahr 2009 eingeführt wurde. Seither hat sich Mongoose™ zur bevorzugten Lösung der Luft- und Raumfahrtindustrie für das Legen von Kohlefasern bei engen, konkaven Teilen und konvexen Werkzeugen mit komplexer Geometrie entwickelt. Ihre jüngste Weiterentwicklung, Mongoose™ Hybrid, verfügt über automatische Faserpositionierung (AFP), automatische Bandverlegung (ATL), Beschnitt und Inspektion auf einer einzigen Maschinenplattform, die alle Anforderungen der Verbundstofffertigung abdeckt. 

Die Mongoose™-Baureihe umfasst eine Vielzahl von Konfigurationen, darunter Portale und Roboter, die jeweils für unterschiedliche Teilegeometrien geeignet sind und mit einer Vielzahl von Harzen und Fasern eingesetzt werden können. So bietet die Flexibilität von Mongoose™ eine Lösung für fast jede Anwendung.

Mongoose™

Mongoose™ ist die legendäre Faserpositionierungsmaschine von Ingersoll Machine Tools, die erstmals im Jahr 2009 vorgestellt wurde.

Robotic FP™

Robotic FP™ ist die Roboterlösung von Ingersoll Machine Tools für das Schichten von Verbundwerkstoffen mittlerer Größe und komplexer Geometrie.

Hawk™

Hawk™ ist das neue Faserpositionierungsmodul von Ingersoll Machine Tools, das zum Zweck hoher Produktivität und Zuverlässigkeit beim Schichten großer Flugzeugstrukturteile entwickelt wurde: Tragflächen, Rümpfe, Verkleidungsteile.

ACSIS™

ACSIS™ (Automated Composite Structure Inspection System - Automatisches System zur Prüfung von Verbundstoffstrukturen) ist die erstklassige Lösung von Ingersoll Machine Tools für die automatische Prüfung, Reparatur und Qualitätsüberwachung des Fertigungsprozesses von Verbundwerkstoffen.