ACSIS™

ACSIS™ (Automated Composite Structure Inspection System - Automatisches System zur Prüfung von Verbundstoffstrukturen) ist die erstklassige Lösung von Ingersoll Machine Tools für die automatische Prüfung, Reparatur und Qualitätsüberwachung des Fertigungsprozesses von Verbundwerkstoffen.

ACSIS™ wurde im Jahr 2016 erstmals vorgestellt und hat sich zum Branchenführer in der automatischen Prüfung entwickelt. Es verfügt über beispiellose Fähigkeiten zum Finden, Bestimmen und Messen von Schichtungsfehlern wie Überlappungen, Lücken, Verdrehungen, fehlenden Faserschichten, Bindenähten und dergleichen bei einer Vielzahl von Materialien.


Fehlererkennung

Alle erkannten Fehler werden dem Bediener zur Überprüfung und Eingabe über eine interaktive Tablet- oder Smartwatch-Anwendung in Verbindung mit einem Laserprojektor oder einer Augmented-Reality-Schnittstelle mit der Microsoft HoloLens präsentiert.

Das Feedback des Bedieners während dieses Prozesses wird verwendet, um die maschinellen Lernmodelle von ACSIS™ weiter zu verfeinern, die dann über die patentierte Einlernsoftware von Ingersoll erneut geprüft werden. Über die Fehlererkennung hinaus werden alle Ergebnisse auch elektronisch protokolliert, um sie offline in der Defect-Cloud-Schnittstelle weiter zu prüfen. Anhand des Einblicks in den Maschinenzustand können Trends im Auftreten von Fehlern erkannt und die Produktion zukünftiger oder aktueller Teile verbessert werden.

ACSIS™ zeigt eine Fehlererkennungsrate von über 99 % und wurde in der Produktion nach bestehenden NDI-Standards qualifiziert.


Konfiguration:

  • „In-Ply“-Konfiguration für die Vor-Ort-Prüfung großer Strukturen
  • Automatisch austauschbares „Post-Ply“-Modul, wenn komplexe Geometrie dies erfordert
Alle Produkte
Mongoose™

Mongoose™ ist die legendäre Faserpositionierungsmaschine von Ingersoll Machine Tools, die erstmals im Jahr 2009 vorgestellt wurde.

Robotic FP™

Robotic FP™ ist die Roboterlösung von Ingersoll Machine Tools für das Schichten von Verbundwerkstoffen mittlerer Größe und komplexer Geometrie.

Hawk™

Hawk™ ist das neue Faserpositionierungsmodul von Ingersoll Machine Tools, das zum Zweck hoher Produktivität und Zuverlässigkeit beim Schichten großer Flugzeugstrukturteile entwickelt wurde: Tragflächen, Rümpfe, Verkleidungsteile.

ACSIS™

ACSIS™ (Automated Composite Structure Inspection System - Automatisches System zur Prüfung von Verbundstoffstrukturen) ist die erstklassige Lösung von Ingersoll Machine Tools für die automatische Prüfung, Reparatur und Qualitätsüberwachung des Fertigungsprozesses von Verbundwerkstoffen.