Merkmale und Nutzen

1
Produktivität
  • 100 m/min maximale Lege-Vorschubgeschwindigkeit
  • Positioniergenauigkeit der Fasern beim Anlegen und Schneiden: ±2 mm bei 40m/min
  • Kurze/nicht verdrehte Faserführung
2
 Machbarkeit
  • Technologie zur Erwärmung der Fasern: Infrarot (Lichtbogentechnologie, optional)
  • System zur Erkennung von Fehlern beim Anlegen und Schneiden (MCAD, optional)
  • In-situ-Inspektion über Ingersoll ACSIS™ (Automatisiertes Inspektionssystem für Verbundwerkstoffstrukturen)
  • Gekühlter Kopf zur Reduzierung von Verunreinigungen Überragende statische Positioniergenauigkeit über das gesamte große Arbeitsvolumen (Qualität und Kapazität)
3
Hoher ROI/ niedrige TCO
  • Automatisch austauschbare Module
  • Ferndiagnose und vorbeugende Wartung über CMTnet™ (optional)
4
 Ergonomie
  • Modulare Unterbaugruppen
  • Mühelose Spulenbestückung/Einfädelung
  • Automatisch austauschbares Modul