Mongoose Hybrid™ ist ein multifunktionales Zentrum für die Herstellung von Verbundwerkstoffen, das die einzigartigen Möglichkeiten der ursprünglichen Mongoose™ Faserpositionierung mit einer vollständige Palette zusätzlicher Module ergänzt, womit Sie auch Bänder legen, beschneiden, prüfen, 3D-drucken und fräsen können.
All diese Konfigurationen werden automatisch ausgetauscht und bedient, um die Qualität und die Produktivität Ihres Schichtungsprozesses zu erhöhen.
Mongoose Hybrid™ kann eine Vielzahl von Kohlenstofffasermaterialien, von den gängigsten bis zu den anspruchsvollsten, darunter Epoxidharze, BMI, Thermoplaste, Kohlenstofffasern, Glasfasern und dergleichen, als Faser positionieren, als Band verlegen und prüfen.
Die Größe und Konfiguration von Mongoose Hybrid™ kann leicht an Ihren Prozess und an die Anforderungen Ihrer Endkunden angepasst und optimiert werden.
Konfiguration:
- 4 bis 32 Faserschichtarten (1/8 Zoll, 1/4 Zoll, oder 1/2 Zoll breit)
- Mehrere Module, die automatisch ausgetauscht werden: Faserpositionierung, Bandverlegung, Beschnitt, automatische Inspektion
- Siemens 840D
- Programmierung, Simulation, Optimierung und Diagnose erfolgen mit Ingersoll-eigener Software.
Wirtschaftszweige:
- Luft- und Raumfahrt
- Schiffbau