Mongoose™

Mongoose™ ist die legendäre Faserpositionierungsmaschine von Ingersoll Machine Tools, die erstmals im Jahr 2009 vorgestellt wurde.

Mongoose™ ist auf die Bedürfnisse der Herstellung von Verbundwerkstoffteilen mit breiter und hoher, komplexer Geometrie ausgerichtet. Mit ihrer einzigartigen Kombination aus extragroßem Arbeitsvolumen und extrem kompakten Legeköpfen ist Mongoose™ zur Maschine der Wahl geworden, um enge, konkave Formen und aufwendige, konvexe Geometrien zu legen.

Mongoose™ kann eine Vielzahl von faserverstärkten Materialien positionieren, von den gebräuchlichsten bis hin zu den anspruchsvollsten, darunter Epoxide, BMI, Thermoplaste, Kohlefaser, Glasfaser und andere.

Die Größe und Konfiguration von Mongoose™ kann leicht an Ihren Prozess und an die Anforderungen Ihrer Endkunden angepasst und optimiert werden.


Konfiguration:

  • 4 bis 32 Faserschichtarten (1/8 Zoll, 1/4 Zoll, oder 1/2 Zoll breit)
  • Mehrere Module, die automatisch ausgetauscht werden
  • Siemens 840D
  • Programmierung, Simulation, Optimierung und Diagnose erfolgen mit Ingersoll-eigener Software


Wirtschaftszweige:

  • Luft- und Raumfahrt
  • Schiffbau
Alle Produkte
Mongoose™

Mongoose™ ist die legendäre Faserpositionierungsmaschine von Ingersoll Machine Tools, die erstmals im Jahr 2009 vorgestellt wurde.

Robotic FP™

Robotic FP™ ist die Roboterlösung von Ingersoll Machine Tools für das Schichten von Verbundwerkstoffen mittlerer Größe und komplexer Geometrie.

Hawk™

Hawk™ ist das neue Faserpositionierungsmodul von Ingersoll Machine Tools, das zum Zweck hoher Produktivität und Zuverlässigkeit beim Schichten großer Flugzeugstrukturteile entwickelt wurde: Tragflächen, Rümpfe, Verkleidungsteile.

ACSIS™

ACSIS™ (Automated Composite Structure Inspection System - Automatisches System zur Prüfung von Verbundstoffstrukturen) ist die erstklassige Lösung von Ingersoll Machine Tools für die automatische Prüfung, Reparatur und Qualitätsüberwachung des Fertigungsprozesses von Verbundwerkstoffen.