Ihre Konstruktion gewährleistet maximale Bearbeitungsgenauigkeit und hohe Produktivität bei großer Betriebsstabilität. Die Aries-Hydro-Maschinen werden unter Anwendung der Analyse mit finiten Elementen (FEM) entworfen, dimensioniert und gebaut.
Ein komplettes Programm an fortschrittlichen Fräsköpfen bietet jedem Anwender die optimale Lösung für die Anforderungen seiner Anwendung.
Technische Daten:
Vertikaler Y-Achsverfahrweg | mm 2.500 bis 12.000 |
---|
Horizontaler Z-Achsverfahrweg (Gegenhalterschlitten) | mm 1.250 bis 2.000 |
---|
W-Achsverfahrweg (Bohrstange) | mm 1.000 bis 1.800 |
---|
Abmessungen Gegenhalterschlitten | mm 420 x 460 - 720 x 890 |
---|
Bohrspindeldurchmesser | mm 150 bis 320 |
---|
Max. Spindelmotorleistung | kW 51 bis 150 |
---|
Drehmoment der Fräs-/Bohrspindel | Nm 3.750 bis 32.000 |
---|
Arbeitsköpfe
Die Fräs- und Bohrmaschinen der Aries-Baureihe sind mit einer automatischen Arbeitskopf-Wechselvorrichtung für die Installation und Verwendung unterschiedlicher Köpfe ausgestattet. Die Maschinen verfügen außerdem über automatische Klemm- und Werkzeugspannfunktionen.
Neben der Produktion von Standardzubehör ist Innse-Berardi in der Lage, Sonderzubehör für jede Produktionsanforderung zu entwickeln.
- Mod. TUM Universalkopf mit zwei kontinuierlichen Arbeitsachsen
- Mod. TUAR Kopf mit zwei kontinuierlichen Positionierachsen
- Mod. TWI Universalkopf mit zwei indexierten Achsen
- Mod. SLIM Schmaler, rechtwinkliger Kopf
- Mod. TSAR Rechtwinkliger Kopf
- Mod. UT Plandrehkopf
- Mod. FXX Verlängerungskopf
- Mod. Drehzahlmultiplikator