Die Aries Vision ist bekannt für ihre Vielseitigkeit, die den Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen ermöglicht: allgemeiner Maschinenbau, Teile für Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas, Energie und dergleichen.
Die Maschine kann mit Kopf- und Bohrspindelausführungen oder Kopf mit Antriebswelle und eingebauter C-Achse kombiniert mit zusätzlichen Arbeitsköpfen konfiguriert werden.
Die Flexibilität des Zentrums bietet eine breite Palette von Lösungen von der Einzelmaschine bis hin zu einem kompletten flexiblen Fertigungssystem. Ein komplettes Programm an fortschrittlichen Fräsköpfen bietet jedem Anwender die optimale Lösung für die Anforderungen seiner Anwendung.
Die Verwendung lagervorrätiger Standardbauteile erhöht die Zuverlässigkeit der Maschinen und verringert gleichzeitig Kosten und Lieferzeiten.
Technische Daten:
Bohrspindeldurchmesser | mm 130 bis 160 |
---|
Spindelleistung (S1) | kW 40 bis 60 |
---|
Spindel-Nenndrehmoment (S1) | Nm 1.200 bis 2.500 |
---|
Y-Achsverfahrweg | mm 2.000 bis 4.000 |
---|
Achsen | 3+2 oder 5-achsig |
---|
W-Achse | optional erhältlich |
---|
Spindeldrehzahl | RPM 4.000 bis 8.000 |
---|
Arbeitsköpfe
Die Fräs- und Bohrmaschinen der Aries-Baureihe sind mit einer automatischen Arbeitskopf-Wechselvorrichtung für die Installation und Verwendung unterschiedlicher Köpfe ausgestattet. Die Maschinen verfügen außerdem über automatische Klemm- und Werkzeugspannfunktionen. Neben der Produktion von Standardzubehör ist Innse-Berardi in der Lage, Sonderzubehör für jede Produktionsanforderung zu entwickeln.
- Mod. TUM Universalkopf mit zwei kontinuierlichen Arbeitsachsen
- Mod. TUAR Kopf mit zwei kontinuierlichen Positionierachsen
- Mod. TWI Universalkopf mit zwei indexierten Achsen
- Mod. SLIM Schmaler, rechtwinkliger Kopf
- Mod. TSAR Rechtwinkliger Kopf
- Mod. UT Plandrehkopf
- Mod. FXX Verlängerungskopf
- Mod. Moltiplicatore Drehzahlmultiplikator"