IBPMax® ST

Innovatives großes Bearbeitungszentrum für Hochleistungsanwendungen

IBPMax®ST ist ein horizontales, subtraktives Fertigungszentrum mit großem Arbeitsvolumen und 5 Achsen (6 Achsen, wenn der Drehtisch gewählt wird) für Aluminium- und Titanteile.

Die 3 linearen Achsen der IBPMax®ST  bewegen sich auf parallelen Linearführungen und verfügen über optische Maßstäbe, die auf thermo-symmetrischen Unterkonstruktionen montiert sind. Der Antrieb erfolgt über drehmomentstarke, gekoppelte Getriebemotoren, die über Siemens-, Fanuc- oder Heidenhain-CNC Steuerungen betrieben werden. Der gleiche Ansatz wurde für die C- und A-Achsen gewählt.

Die Konstruktionsprinzipien verleihen IBPMax®ST eine überragende statische und dynamische Positioniergenauigkeit bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen in seinem Arbeitsbereich für eine konstante Zerspanungsleistung über das gesamte Fräsvolumen.


 Die kinematische Konfiguration ist teilweise umgedreht

ZWEI MORPHOLOGIEN

         

Der Fräskopf bewegt sich:

  • waagerecht entlang X mit dem Ständer
  • vertikal entlang Y innerhalb des Ständers

Das zu fräsende Teil bewegt sich horizontal entlang der Z-Achse auf der Palette.

Bei der 6-Achsen-Version wird die Palette durch einen beweglichen Rundtisch ersetzt.


Vorteile

  • Machbarkeit
    Herstellung von Werkstücken mit komplexer Geometrie aus Aluminium und Titan
  • Qualität
    Enge Toleranzen und hohe Oberflächenqualität über das gesamte Arbeitsvolumen
  • Kapazität
    Großes Arbeitsvolumen
  • Produktivität
    Reduzierte Bearbeitungszeiten
  • Hoher ROI/Niedrige TCO
    Geringe Kapitalinvestitionen und niedrige Betriebskosten

Features 

Anwendungsbereiche

Luftfahrt, Raumfahrt

Allgemeine Mehrachsen-Bearbeitung

Alle Produkte
IBPMax® T

Innovatives großes Bearbeitungszentrum für Titan- und hochfeste Stähle

 

IBPMax® ST

Innovatives großes Bearbeitungszentrum für Hochleistungsanwendungen

Aries Vision

Hochgeschwindigkeits-Bohr- und Fräszentrum der Spitzenklasse mit Linear- und und Rollen-Führungen, geeignet für drei- und fünfachsige Bearbeitung.

Aries Hydro

Mittlere und große horizontale Fräs- und Bohrmaschinen mit verfahrbarem Ständer und vorgespanntem hydrostatischem Lager, geeignet zur Bearbeitung großformatiger Bauteile