Funktionen und Vorteile T

1
Mehrere Messsysteme und gekoppelte Getriebemotoren mit hohem Drehmoment und hoher Leistung für jede der X-, Y-, Z-, C- und A-Achsen, die IBPMaxT eine erste Eigenfrequenz von 25Hz+ verleihen (Patent angemeldet für X-Y KINEMATIK)
  • Hervorragende dynamische Positioniergenauigkeit im gesamten großen Arbeitsraum bei allen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen für ein konstantes Zerspanungsvolumen über das gesamte Fräsvolumen (Qualität, Leistung, Produktivität)
  • Ratterfreies Fräsen von Titan mit hoher Geschwindigkeit und reduziertem Werkzeugverschleiß (Produktivität, Qualität, niedrige OPEX, niedrige TCO)
  • Reduzierte Messzeiten und Nacharbeit (niedrige OPEX, niedrige TCO)
2
Die große, thermo-symmetrische XYZ-C-Struktur benötigt keinen Ram, dadurch werden statische und dynamische Durchbiegungen über die gesamten Verfahrwege minimiert
  • Hervorragende statische und dynamische Positioniergenauigkeit über das gesamte große Arbeitsvolumen (Qualität und Kapazität)
3
Siemens Sinumerik One, Fanuc oder Heidenhain: die leistungsfähigsten, zuverlässigsten und am weitesten verbreiteten, Steuerungen
  • Minimale Benutzerschulung, weit verbreitete reaktionsschnelle OEM-Unterstützung, Industriestandard (niedrige OPEX, niedrige TCO)
4
IBRM: Equipment Monitoring, Process Monitoring, Digital Twins, Remote Diagnostic, Preventative Maintenance
  • Geringere Wartungskosten, minimierte Ausfallzeiten, kontinuierliche Prozessverbesserung, digitale Teilezertifizierung (geringe OPEX, geringe TCO)
5
Der vordere Schlitten (Z-Achse) ist mit hydrostatischen Führungen ausgestattet
  • Minimale Benutzerschulung, weit verbreitete reaktionsschnelle OEM-Unterstützung, Industriestandard (niedrige OPEX, niedrige TCO)