Die 3 linearen Achsen der PowerMax®T bewegen sich auf parallelen Linearführungen und verfügen über optische Maßstäbe, die auf thermo-symmetrischen Unterkonstruktionen montiert sind. Der Antrieb erfolgt über drehmomentstarke, gekoppelte Getriebemotoren, die über Siemens-, Fanuc- oder Heidenhain-CNC Steuerungen betrieben werden. Der gleiche Ansatz wurde für die C- und A-Achsen gewählt.
Die Konstruktion des PowerMax®T bietet eine überragende statische und dynamische Positioniergenauigkeit bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen in seinem Arbeitsbereich für eine konstante Zerspanungsleistung über das gesamte Fräsvolumen.
Die kinematische Konfiguration ist teilweise umgedreht
ZWEI MORPHOLOGIEN

Der Fräskopf bewegt sich:
- waagerecht entlang X mit dem Ständer
- vertikal entlang Y innerhalb des Ständers
Das zu fräsende Teil bewegt sich horizontal entlang der Z-Achse auf der Palette.
Bei der 6-Achsen-Version wird die Palette durch einen beweglichen Rundtisch ersetzt.
Vorteile
- Machbarkeit
Herstellung von Werkstücken mit komplexer Geometrie - Qualität
Enge Toleranzen und hohe Oberflächenqualität über das gesamte Arbeitsvolumen - Kapazität
Großes Arbeitsvolumen - Produktivität
Reduzierte Bearbeitungszeiten - Hoher ROI/Niedrige TCO
Geringe Kapitalinvestitionen und niedrige Betriebskosten
Vorteile