Fertigung und technische Dienstleistungen

Extragroße Fertigungs-Anlagen, fortschrittliche Prozesse, zertifizierte Produktions-Abläufe für die schlüsselfertige Auftragsfertigung

Einzigartige Bearbeitungsmöglichkeiten für die Auftragsfertigung von Großteilen

Beide Unternehmen, Ingersoll Machine Tools und Innse-Berardi, beliefern ihre jeweiligen Märkte mit Fräsmaschinen, die zu den modernsten gehören. Über ihre Fertigungs- und Ingenieurdienstleistungszentren in Rockford und Brescia/Mailand beliefern sie Branchen wie Energie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Transport, Schwermaschinenbau und Nuklearindustrie mit einigen der größten und leistungsfähigsten Fräsmaschinen in Nordamerika und Europa für die langfristige Auftragsfertigung großer Aluminium-, Titan- und Hartmetallteile.

Kunden finden bei Ingersoll Machine Tools und Innse-Berardi MES for:

  • Produktions-Maschinen – umfassende Bearbeitungsmöglichkeiten, einschließlich der größten Fräsmaschinen in Nordamerika
  • Erfahrung – langjähriger Lieferant von Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Nukleartechnik, Energie
  • Kompetenz – engagiertes Team von Fertigungsingenieuren und Maschinenbauern
  • Zuverlässigkeit – Prozesse zur Qualitätssicherung und Sicherstellung der termingerechten Lieferung/ On-time-delivery 
  • Zertifikate – ISO- und ITAR-Zertifizierungen

Energie- und Nuklearindustrie

  • Naben für Windkraftanlagen
  • Gas- und Dampfturbinen
  • Generatorstatoren und -rotoren
  • Nukleare Druckbehälter

Transport- und Schwerindustrie

  • Motorblöcke
  • Große Strukturbauteile
  • Guss

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

  • Raumschiff- und Raketenbauteile
  • Teile für U-Boote und Kriegsschiffe
  • Formen und Faserschichtungswerkzeuge

 

Ausrüstung

  1. Fräsmaschinen: fünf- und sechsachsige Mehrspindel-Portalmaschinen mit Arbeitsvolumen bis zu:
    32 m (105 Fuß) lang
    8 m (26.2 Fuß) breit
    6 m (19.7 Fuß) hoch
  2. Spannungsentlastung
    Teilegrößen bis zu 14,5 m × 3,5 m × 3,5 m
    (47,6 Fuß × 11,4 Fuß × 11,4 Fuß)
  3. Sandstrahlen
    Teilegrößen bis zu 3,6 m × 3,6 m × 13,5 m
    (11,7 Fuß × 11,7 Fuß × 44,3 Fuß)
  4. Grundieren und Lackieren
    Teilegrößen bis zu 14 m × 3,5 m × 3,5 m
    (45,9 Fuß × 11,4 Fuß × 11,4 Fuß)

 

 

Produktionsleitsysteme (MES)

1. Manufacturing Resource Planning

  • SAP
  • Fest zugeordnete Projektmanager

2. Digital Twin, CAD, CAM

  • CATIA V5-6
  • SolidWorks
  • AutoCAD

3. Qualitätsmanagementsystem

  • Datenmanagement
  • Prozesse – einschließlich Einkauf
  • Dokumentensteuerung
  • Zertifizierungen: ISO, ITAR
  • CMMs Room
  • Laser Trackers Bay