Barrenfräser-Baureihen

Die Barrenfräser-Baureihen A und T zeichnen sich durch die große Erfahrung von Ingersoll in der Bearbeitung von Aluminium- und Titan-Blöcken aus.

Ingersoll Machine Tools hat weltweit mehr als fünfzig Barrenfräsanlagen geliefert. Ingersoll-Barrenfräser bieten die fortschrittlichste Technologie für hohe Produktivität:

  • bis zu 932 kW (1250 PS) Hauptspindel mit dynamischer Bremsung für Blöcke von bis zu 9000 mm (354") Länge
  • Spanabfuhr
  • Brechwerk, Ventilator, Zyklon und Kanalsystem
  • Siemens-SPS-Reihe S7-300 und Siemens-Steuerung 840D
  • Pendelarbeitstische, halbautomatisches Blockhandhabungssystem

Barrenfräser-Baureihe A

Hauptspindelleistung932 Kw
Blocklängebis zu 8.000 mm
Blockbreitebis zu 2.400 mm
Blockgewichtbis zu 35 Tonnen pro Block
Blockdicke400 mm bis 800 mm (unbearbeitet)
Frässcheibendurchmesser an Hauptspindelbis zu 2.591 mm
Maximale Schnitttiefe der Hauptspindel40 mm
Zusätzliche Spindeln (optional)(2) Kanten-Barrenfrässpindeln mit je 110 kW – (1) Horizontal-Barrenfrässpindel mit 110 kW
Adaptiver Vorschubbis zu 10.000 mm/min je nach Belastung der Spindel


Barrenfräser-Baureihe T

Spindel170 Kw - 13.600 Nm
Hauptfrässcheibe (zweistufig)bis 400 mm Durchmesser
Blocklängevon 1.000 bis 5.000 mm
Blockdicke (unbearbeitet)von 200 bis 600 mm
Maximale Schnitttiefe10 mm pro Durchgang
Blockgewicht (unbearbeitet)20 Tonnen
Maximale Leistungab 105 U/min
Maximales Drehmomentbis 105 U/min
Blockbreitebis 2.000 mm

 

Alle Produkte
FMM – Horizontale Mehrspindelbohrmaschine

FMM-Mehrspindelbohrmaschinen von Innse-Berardi dienen zur Herstellung tiefer Bohrungen in den Rohrböden für Wärmetauscher in Kernkraft- und Chemieanlagen.

FCR – Bearbeitungszentrum für Generator-Rotoren

Das Innse-Berardi-Modell FCR ist ein Bearbeitungszentrum für Generator-Rotoren.

FCT – Bearbeitungszentrum für Turbinen-Rotoren

Die Innse-Berardi Rotorschlitzmaschine Modell FCT ist für die „Tannenbaumschlitz“-Bearbeitung von Turbinen-Rotoren bestimmt.

Barrenfräser-Baureihen

Die Barrenfräser-Baureihen A und T zeichnen sich durch die große Erfahrung von Ingersoll in der Bearbeitung von Aluminium- und Titan-Blöcken aus.

Drehtisch

Fräs- und/oder Drehtische mit oder ohne Querbewegung.