Der Schwerlast-Drehtisch ist eine voll gesteuerte CNC-Achse und ermöglicht das Formen runder und ovaler Formen. Der integrierte Werkzeugwechsler ermöglicht den automatischen Austausch der Umformwerkzeuge.
Die Maschine kann sowohl den Außen- als auch den Innendurchmesser von Teilen formen. Die Maschine kann mit integrierter Heizung geliefert werden, um bei einer kontrollierten Temperatur zu formen. Vorrichtungen zum Be- und Entladen sowie zum Spannen können ebenfalls in die Maschine integriert werden.
Die Maschine verwendet für den Umformprozess die neueste Generation der Siemens-Steuerung 840D.
Technische Daten:
Drehtischantrieb | 36 kW / 50 U/min |
---|
Tischdurchmesser | 3.000 mm |
---|
Umformbares Blech | 12 mm, Aluminum |
---|