Die Aries Fräs-Bohr-Maschinen können mit einer breiten Palette von Dreh- und Verfahrtischen mit vollständig hydrostatischer Lagerung sowohl für die rotierende B-Achse als auch für die lineare V-Achse ausgestattet werden.
Generell können alle Tische mit einem Spannsystem an der rotierenden B-Achse ausgestattet werden. Das System ist so ausgelegt, dass es die Winkelposition des Tisches während der Spannphase nicht verändert.
Technische Daten:
Tragfähigkeit | t 15 bis 500 |
---|
Tischflächenabmessungen | mm 2.000 x 2.000 - 6.500 x 8.000 |
---|