Die hydrostatischen Führungen in allen Achsen ermöglichen die Anwendung ausreichend starker Drehmomente und Schnittkräfte für das Fräsen von Hauptnuten mit großen Fräserdurchmessern. Die Kombination des hochproduktiven Schlitzkopfs mit dem vertikalen Ständer für Hilfsvorgänge auf demselben Schlitten macht die FCR zu einem vielseitigen Bearbeitungszentrum, das alle Bearbeitungen sowohl am Generatorwellenkörper als auch an den Hälsen durchführen kann.
Ein komplettes Programm an fortschrittlichen Arbeitsköpfen bietet optimale Lösungen für die Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen.
Technische Daten:
Maximale Spindelleistung | kW bis 113 |
---|
Maximales Spindeldrehmoment | Nm bis 42.000 |
---|
Fräserdurchmesser | mm 800 bis 1.200 |
---|
Maximales Werkstückgewicht | t bis 350 |
---|
Maximale Werkstücklänge | mm bis 18.000 |
---|