Die hydrostatischen Führungen aller Achsen sorgen unter allen Fräsbedingungen für hervorragende Dämpfungseigenschaften, vom Hochleistungsfräsen von Schaufelfüßen über den Einsatz großer Scheibenfräser bis hin zur Verwendung von Massiv-Hartmetallfräsern.
Das Verhältnis von Leistung, Drehmoment und Drehzahl an der Hauptantriebswelle ermöglicht hohe Drehzahlen und große Durchmesser von Glocken- oder Scheibenfräsern, die ein hohes Drehmoment erfordern.
Bei der traditionellen Konfiguration arbeiten zwei gegenüberliegende Einheiten zusammen. Diese Lösung reduziert die Bearbeitungszeit des Turbinen-Rotors drastisch und führt zu einer schnellen Amortisierung.
Technische Daten:
Maximale Spindelleistung | kW bis 55 |
---|
Maximales Spindeldrehmoment | Nm bis 7.500 |
---|
Spindeldrehzahl | rpm bis 4.000 |
---|
Maximales Werkstückgewicht | t bis 350 |
---|
Maximale Werkstücklänge | mm bis 18.000 |
---|