Die FMM-Maschinen können mit zwei bis drei oder fünf Spindeleinheiten entweder mit gemeinsamem oder unabhängigem Vorschub und einstellbarer Steigung ausgestattet werden. Es können nur BTA, nur GUNDRILL oder beide Systeme angeboten werden.
Bei den Maschinen mit großem Vertikalhub ist die X-Achse zwecks maximaler Steifigkeit und höchster Genauigkeit mit hydrostatischen Führungen ausgestattet.
Technische Daten:
| Max. Bohrdurchmesser | mm bis zu 50,8 (opt. 65) |
|---|
| Hub der Vertikalachse (Y-Achse) | mm 2.500 bis 8.000 |
|---|
| Bohrhub (Z-Achse) | mm 1.100 bis 1.700 |
|---|
| Schubkraft pro Spindel | N 25.000 |
|---|
| Leistung pro Spindel | kW 28 bis 37 |
|---|