Ihre Konstruktion gewährleistet maximale Bearbeitungsgenauigkeit und hohe Produktivität bei großer Betriebsstabilität. Wie alle Innse-Berardi-Maschinen werden auch die Atlas-Hydro-Maschinen nach der Methode für finite Elemente (FEM) entworfen, dimensioniert und erstellt. Der flexible, modulare Aufbau ermöglicht drei verschiedene Konfigurationen:
- P Planfräsen-Typ – festes Portal
- G Portal-Typ – untere Schienen
- GU Portal-Typ – obere Schienen
Eine vollständige Palette hochmoderner Fräsköpfe bietet die optimale Lösung für die Anforderungen eines jeden Anwenders.
Technische Daten:
| Ständerabstand | mm 3.200 bis 10.000 |
|---|
| Vertikaler Z-Achsverfahrweg (Gegenhalterschlitten) | mm 1.500 bis 4.000 |
|---|
| Querschnitt Gegenhalterschlitten | mm 550 x 550 - 630 x 630 - 680 x 680 |
|---|
| Spindelleistung | kW 60 bis 110 |
|---|
| Drehmoment | Nm bis 9.000 |
|---|
| Achsen | 3+2 oder 5 |
|---|
| W-Achse | feste oder mitfahrende Kreuzschiene |
|---|
Vertikale Drehtische
Sowohl Atlas Vision als auch Atlas Hydro können auf Wunsch mit Drehtischen zum Drehen, Bohren, Fräsen, Dreh-Fräsen und Schleifen ausgestattet werden. Die gesamte Baureihe ist mit hydrostatischen Hauptlagern ausgestattet.
Ein komplettes Programm an fortschrittlichen Arbeitsköpfen bietet optimale Lösungen für die Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen.
Der modulare Aufbau deckt ein breites Spektrum an unterschiedlichen Größen ab:
- Max. Drehdurchmesser bis zu 9000 mm
- Drehtischdurchmesser bis zu 8000 mm
- Drehtischbelastung bis zu 400 t
- Drehtischdrehzahl bis zu 200 U/min
- Drehtischleistung bis zu 200 kW