Die Baugruppen aller Maschinen sind identisch: Querbalken, Stößel und Fräsköpfe. Der flexible, modulare Aufbau bietet 4 verschiedene Konfigurationen:
Ein komplettes Sortiment an fortschrittlichen Fräsaufsätzen bietet die optimale Lösung für die Anwendungsanforderungen jedes Anwenders. Die Verwendung von Standardkomponenten erhöht die Zuverlässigkeit der Maschinen und reduziert gleichzeitig die Kosten und Lieferzeiten.
Technische Daten:
| Ständerabstand | mm 2.800 bis 10.000 |
|---|
| Vertikaler Z-Achsverfahrweg (RAM) | mm 1.500 - 2.000 - 2.600 |
|---|
| Querschnitt RAM | mm 500 x 500 - 630 x 630 |
|---|
| Spindelleistung | kW 40 bis 60 |
|---|
| Drehmoment | Nm 1.200 - 1.850 - 2.500 |
|---|
| Achsen | 3+2 oder 5 |
|---|
| W-Achse | fester oder beweglicher Querbalken |
|---|
Vertikale Drehtische
Sowohl Atlas Vision als auch Atlas Hydro können auf Wunsch mit Drehtischen zum Drehen, Bohren, Fräsen, Dreh-Fräsen und Schleifen ausgestattet werden. Die gesamte Baureihe ist mit hydrostatischen Hauptlagern ausgestattet.
Ein komplettes Programm an fortschrittlichen Fräsköpfen bietet optimale Lösungen für die Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen.
Der modulare Aufbau deckt ein breites Spektrum an unterschiedlichen Größen ab:
- Max. Drehdurchmesser bis zu 5.000 mm
- Drehtischdurchmesser bis zu 4.000 mm
- Drehtischbelastung bis zu 50 t
- Drehtischdrehzahl bis zu 200 U/min
- Drehtischleistung bis zu 150 kW