MasterMill basiert auf modernsten Analysen mit finiten Elementen (FEM) zur Optimierung der hochsteifen Maschinenstruktur und verfügt über neue Technologiemerkmale zur Maximierung von Maschinenleistung und Sicherheit:
- Digitale Antriebe für alle Achsen
- Rückmeldung durch Heidenhain-Linearmessgeber: Auflösung von 0,001 mm (0,00004 Zoll)
- Bedienerabschirmung
Die Verwendung der neuesten Siemens-Steuerung SINUMERIK 840D und der digitalen Siemens-Antriebstechnik gewährleistet maximale Leistung bei vollständiger Kompatibilität aller Antriebs- und Steuerungskomponenten.
Die alltägliche Maschinenbedienung war noch nie so einfach. Einfache Texteingaben auf dem Bildschirm verschaffen dem Bediener ein hohes Maß an Bediensicherheit.
Technische Daten:
X-Achsverfahrweg | 6.000 mm bis 36.000 mm |
---|
Y-Achsverfahrweg | 4.000 mm bis 10.000 mm |
---|
Z-Achsverfahrweg | 1,500 mm bis 2.500 mm |
---|
W-Achsverfahrweg (Kreuzschiene) | 1.500 mm bis 3.000 mm |
---|
Maximale Spindelleistung / Drehmoment | bis zu 217 kW / 2800 Nm |
---|
Hauptspindelantrieb | 130 kW / 2946 Nm |
---|
Arbeitsköpfe | 14 Modelle |
---|