Mit ihrem großen Arbeitsvolumen, dem exorbitanten Drehmoment und der Leistung ihrer Spindel und ihrem schnellen Werkzeugwechsel ist die Ingersoll MasterSpeed 2019 die unübertroffene Fräslösung für eine breite Palette von Metallen, von Aluminium bis hin zu Hartlegierungen!
Eine Vielzahl von Arbeitsköpfen mit 2-Achsen-Indexierung, 2-Achsen-Konturierung, geraden, rechtwinkligen und speziellen Ausführungen stehen zur Verfügung, um die unterschiedlichsten Kundenanforderungen zu erfüllen.
Umfassende Anwendungs-Unterstützung, einschließlich Werkzeugbestückung, Arbeitsmethoden, Maschinenanlauf, Teilebearbeitung und Programmierung, Spannvorrichtungen, Terminplanung und Schulung.
Technische Daten:
X-Achsverfahrweg | 6.000 mm bis 36.000 mm |
---|
Y-Achsverfahrweg | 4.000 mm bis 10.000 mm |
---|
Z-Achsverfahrweg | 1.500 mm bis 2.500 mm |
---|
Maximale Spindelleistung / Drehmoment | 130 Kw / 2.946 Nm |
---|
Arbeitsköpfe | 8 Modelle |
---|