Extragroße Fertigungs-Anlagen, fortschrittliche Prozesse, zertifizierte Produktions-Abläufe für die schlüsselfertige Auftragsfertigung
Einzigartige Bearbeitungsmöglichkeiten für die Auftragsfertigung von Großteilen
Beide Unternehmen, Ingersoll Machine Tools und Innse-Berardi, beliefern ihre jeweiligen Märkte mit Fräsmaschinen, die zu den modernsten gehören. Über ihre Fertigungs- und Ingenieurdienstleistungszentren in Rockford und Brescia/Mailand beliefern sie Branchen wie Energie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Transport, Schwermaschinenbau und Nuklearindustrie mit einigen der größten und leistungsfähigsten Fräsmaschinen in Nordamerika und Europa für die langfristige Auftragsfertigung großer Aluminium-, Titan- und Hartmetallteile.
Kunden finden bei Ingersoll Machine Tools und Innse-Berardi MES for:
- Produktions-Maschinen – umfassende Bearbeitungsmöglichkeiten, einschließlich der größten Fräsmaschinen in Nordamerika
- Erfahrung – langjähriger Lieferant von Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Nukleartechnik, Energie
- Kompetenz – engagiertes Team von Fertigungsingenieuren und Maschinenbauern
- Zuverlässigkeit – Prozesse zur Qualitätssicherung und Sicherstellung der termingerechten Lieferung/ On-time-delivery
- Zertifikate – ISO- und ITAR-Zertifizierungen
Energie- und Nuklearindustrie
- Naben für Windkraftanlagen
- Gas- und Dampfturbinen
- Generatorstatoren und -rotoren
- Nukleare Druckbehälter
Transport- und Schwerindustrie
- Motorblöcke
- Große Strukturbauteile
- Guss
Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung
- Raumschiff- und Raketenbauteile
- Teile für U-Boote und Kriegsschiffe
- Formen und Faserschichtungswerkzeuge
Ausrüstung
- Fräsmaschinen: fünf- und sechsachsige Mehrspindel-Portalmaschinen mit Arbeitsvolumen bis zu:
32 m (105 Fuß) lang
8 m (26.2 Fuß) breit
6 m (19.7 Fuß) hoch - Spannungsentlastung
Teilegrößen bis zu 14,5 m × 3,5 m × 3,5 m
(47,6 Fuß × 11,4 Fuß × 11,4 Fuß) - Sandstrahlen
Teilegrößen bis zu 3,6 m × 3,6 m × 13,5 m
(11,7 Fuß × 11,7 Fuß × 44,3 Fuß) - Grundieren und Lackieren
Teilegrößen bis zu 14 m × 3,5 m × 3,5 m
(45,9 Fuß × 11,4 Fuß × 11,4 Fuß)
Produktionsleitsysteme (MES)
1. Manufacturing Resource Planning
- SAP
- Fest zugeordnete Projektmanager
2. Digital Twin, CAD, CAM
- CATIA V5-6
- SolidWorks
- AutoCAD
3. Qualitätsmanagementsystem
- Datenmanagement
- Prozesse – einschließlich Einkauf
- Dokumentensteuerung
- Zertifizierungen: ISO, ITAR
- CMMs Room
- Laser Trackers Bay