IBRM bezieht Daten von Prozessoren und Sensoren, die in entscheidenden Teilen der Maschine installiert sind. Es überwacht wichtige Parameter, Arbeitsbedingungen und den Zustand des Automatisierungssystems und ermöglicht es, Maschinenfehler in Echtzeit zu erkennen und den Benutzer umgehend zu informieren.
Alle Daten werden über ein Gateway an eine von Microsoft® betriebene „Cloud“ gesendet. Dort werden sie durch spezielle Algorithmen verarbeitet, die Ist-Parameter mit Vorgabewerten vergleichen. Weicht ein Parameter von diesen Vorgabewerten ab, wird eine Warnung an den Benutzer gesendet, sodass er eingreifen und einen Maschinenstillstand vermeiden kann.